The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und Schalter
    • Last­trenn­schalter
    • HA367
    EAN-Nr.
    3250613113186
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    H2
    • Last­trenn­schalter

    Lasttrennschalter+Trennungsanz. 3P 3200A HA367

    Preis*
    CHF 6’959.00
    / Stück *
    CHF 6’959.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter+Trennungsanz. 3P 3200A

    HA367

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Polart
      3P
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      3200 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21
      3200 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      3200 A
    • Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit Icw IEC60947
      50 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      3200 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      800 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      800 A
    • zul. Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit Icw unter 1s IEC60947
      50 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie A
      800 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
      800 A
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      1020 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      2106000 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC23
      720000 W
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP00
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      2x 300 mm²

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    Hager REACH declaration HA367
    PDF
    Hager RoHS Report HA367
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HA367 | Hager Schweiz

      Produktbild HA367

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HA367 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HA367

      Lasttrennschalter+Trennungsanz. 3P 3200A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für HA36xx, HA46xx - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige (DE-EN-FR, Stand: 05.2019) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für HA36xx, HA46xx - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige (DE-EN-FR, Stand: 05.2019)

      Montageanleitung International 2019-08-27

      PDF
      2,13 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      HAB302 - Lasttrennschalter Hager HAB302 3L 20A
      HAB302
      Lasttrennschalter 3polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis*
      CHF 47.15
      / Stück *
      CHF 47.15
      / Stück *
    • 2
      HA464 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1600A
      HA464
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1600A
      Preis*
      CHF 4’027.00
      / Stück *
      CHF 4’027.00
      / Stück *
    • 3
      HAE316 - Lasttrennschalter Hager HAE316 3L 160A
      HAE316
      Lasttrennschalter 3polig 160A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      Preis*
      CHF 224.00
      / Stück *
      CHF 224.00
      / Stück *
    • 4
      HA462 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1250A
      HA462
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1250A
      Preis*
      CHF 3’479.00
      / Stück *
      CHF 3’479.00
      / Stück *
    • 5
      HAC308 - Lasttrennschalter Hager HAC308 3L 80A
      HAC308
      Lasttrennschalter 3polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis*
      CHF 121.00
      / Stück *
      CHF 121.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group