EAN-Nr.
3250613061258
E-nr.
157 900 334
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
K3
CHF 5.65
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    42 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    30 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    195 mm
Zubehör
  • Typ des Zube­hörs
    Gerä­te­träger
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.