Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2-fach RJ45 21,7x22,4mm GTVDM072

EAN-Nr.
4012002247099
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    Daten­mo­dule
Abmes­sungen
  • Länge
    70 mm
  • Breite
    40 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    alumi­nium
  • Werk­stoff­gruppe
    Metall
Montage
  • Befes­ti­gungsart
    rasten
Ausstat­tung
  • Anzahl der CEE-/­Pe­ri­lex-­Öff­nungen
    0
  • Anzahl der drei­fa­chen Öffnungen
    0
  • Anzahl der einfa­chen Öffnungen
    2
  • Anzahl der ovalen Öffnungen
    0
  • Anzahl der quadra­ti­schen Öffnungen
    0
  • Anzahl der runden Öffnungen
    0
  • Anzahl der zwei­fa­chen Öffnungen
    0
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Soft­ware
  • Anwen­dung
    Gerä­te­be­cher
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.