Geräteträger Stahl für Q06/R06 für FLF 6x Größe I oder 2x Größe II + 2x Größe I GTV6FLFQR06

EAN-Nr.
4012002249246
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1
CHF 72.80
/ Stück *

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    FLF I + II
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    100 mm
  • Länge
    148 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    171 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff­gruppe
    Stahl
  • Ober­fläche
    lackiert
Montage
  • Monta­geart Instal­la­ti­ons­gerät
    Rasten
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    6
  • Anzahl der Zugent­las­tungen
    6
Ausstat­tung
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    6
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.