Geräteträger Stahl für Q12/R12 für FLF 10x Größe I oder 4x Größe II +2x Größe I GTV10FLFQR12K

EAN-Nr.
4012002000700
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1
CHF 98.60
/ Stück *

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    FLF I + II
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    100 mm
  • Länge
    225 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    230 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff­gruppe
    Stahl
  • Ober­fläche
    lackiert
Montage
  • Monta­geart Instal­la­ti­ons­gerät
    Rasten
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    10
  • Anzahl der Zugent­las­tungen
    10
Ausstat­tung
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    10
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.