The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • GTV10FLFE09

Geräteträger Stahl für E09 für FLF 10x Größe I oder 4x Größe II + 2x Größe I GTV10FLFE09

EAN-Nr.
4012002000694
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Geräteträger Stahl für E09 für FLF 10x Größe I oder 4x Größe II + 2x Größe I

GTV10FLFE09

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    100 mm
  • Breite
    176 mm
  • Länge
    225 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    10
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­geart Instal­la­ti­ons­gerät
    Schnapp­be­fes­ti­gung
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    10
  • Anzahl der Zugent­las­tungen
    10
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Himmel­blau
  • RAL Nummer
    5015

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration GTV10FLFE09
PDF
Hager RoHS Report GTV10FLFE09
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GTV10FLFE09 | Hager Schweiz

    Produktbild GTV10FLFE09

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt GTV10FLFE09 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt GTV10FLFE09

    Geräteträger Stahl für E09 für FLF 10x Größe I oder 4x Größe II + 2x Größe I

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-25 | Hager Schweiz

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-25

    PDF
    3,00 MB
  • Broschüre

    Bild Broschüre Nivellierbare Kassetten / Bodendosen | Hager Schweiz

    Broschüre Nivellierbare Kassetten / Bodendosen

    Energie und Daten für alle Bodenarten

    PDF
    4,20 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Schweiz

    CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group