The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rung tehalit
    • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme Zubehör
    • G2400
    EAN-Nr.
    4012740849999
    E-nr.
    127 590 582
    VPE
    5 Stück
    Rabattgruppe
    V1
    • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme Zubehör

    Universalerdung tehalit BR anthrazit G2400

    Preis*
    CHF 10.15
    / Stück *
    CHF 10.15
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Universalerdung tehalit BR anthrazit

    G2400

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration G2400
    PDF
    RoHS Report G2400
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild G2400 | Hager Schweiz

      Produktbild G2400

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G2400 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt G2400

      Erdung universal aus Stahlblech zu Brüstungskanal BRAN

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      L4181GNGE - Erdungsleitung tehalit 150mm
      L4181GNGE
      Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb
      Preis*
      CHF 4.60
      / Stück *
      CHF 4.60
      / Stück *
    • 2
      L6477VERZ - Trennwand tehalit BR/BRA/BRS Metall
      L6477VERZ
      Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau zu BR/A/H aus Stahlblech
      Preis*
      CHF 21.60
      / meter *
      CHF 21.60
      / meter *
    • 3
      L4183GNGE - Erdungsleitung tehalit 600mm
      L4183GNGE
      Erdungsleitung steckbar Länge 600mm grün-gelb
      Preis*
      CHF 6.25
      / Stück *
      CHF 6.25
      / Stück *
    • 4
      TWS70VERZ - Trennwand Stahlblech tehalit TWS70 verz. BR Netway L=2m
      TWS70VERZ
      Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech
      Preis*
      CHF 19.35
      / meter *
      CHF 19.35
      / meter *
    • 5
      L5802 - Erdungs-Set tehalit zu Kanal BLT 50 Stück
      L5802
      Erdungsset für BRA und BRAN 70x110mm für Unter- und Oberteil
      Preis*
      CHF 116.50
      / Stück *
      CHF 116.50
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group