EAN-Nr.
3250612766659
VPE
1 Stück

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    350 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    200 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    1300 mm
Einstel­lungen
  • Schranktyp
    Anschluss­so­ckel
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    5

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.