Verschlußteile,univers,für untere Leitungseinführung für Schrankbreite: 1300mm FZ439

EAN-Nr.
3250612764396
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    40 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    130 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    1300 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    schwarz
Zubehör
  • Typ des Zube­hörs
    Endkappe

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.