Verschlussplatte, univers, rechts, seitlich, für Schrank IP44 / IP54 FZ427R

EAN-Nr.
3250612779024
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
CHF 49.75
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Farbe
    weiß
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    28
Zubehör
  • Typ des Zube­hörs
    Sons­tige
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.