The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Tür Klarsicht, univers, links, für IP 54, Schutzklasse II, 1900x550 mm
FZ220SD
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Vorgesehene Türposition
Links
-
Tiefe installiertes Produkt
20 mm
-
-
Höhe installiertes Produkt
1900 mm
-
Breite installiertes Produkt
550 mm
-
Türschliessungstyp
7 mm Dreikant
-
-
Türtyp für Schaltschrank
Anschlagtür
-
-
Transparenter Deckel/Tür
Ja
-
Farbe
lichtgrau RAL 7035
-
-
RAL Farbe
RAL 7035 - Lichtgrau
-
-
Oberfläche
pulverbeschichtet
-
Europäische Direktive WEEE
nicht betroffen
-
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit
10
-
-
Schutzklasse
Schutzklasse II
-
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.