Türen, univ., rechts + links, transp., RAL 9010, für Schrank, IP44, 1100x1050mm FZ164N

EAN-Nr.
3250612777273
E-nr.
822 994 144
VPE
1 Set
Rabattgruppe
F1
Preis*
CHF 582.00
/ Set *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Vorge­se­hene Türpo­si­tion
    Links, Rechts
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    12 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    1069 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    519 mm
Deckel, Tür
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    rein­weiß RAL 9010
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    7
  • Anzahl Felder
    4
  • Anzahl Schlüssel
    1
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP44
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.