The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Feld­ver­teiler Aufputz
    • FZ150N
    Tür links Hager univers, Breite 498 mm, Höhe 469 mm, Tiefe 12 mm, Ausführung als Sichttür, Schutzart IP44, Farbe reinweiss, für FWB34
    EAN-Nr.
    3250612780587
    E-nr.
    822 992 844
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F3
    • Feld­ver­teiler Aufputz

    Tür links Hager univers 498×469×12mm Sichttür IP44 reinweiss für FWB34 FZ150N

    Preis*
    CHF 178.00
    / Stück *
    CHF 178.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür links Hager univers 498×469×12mm Sichttür IP44 reinweiss für FWB34

    FZ150N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schliess­system 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schliess­system
    • FZ503C

      Schließung, univers, Vierkantverschluß, 6mm

      CHF 12.95  / Stück*

    Passend zu

    • FWB34D1

      Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 144PLE, 4x3Reihen 500x1050x161mm, leer ohne Tür

      CHF 334.00  / Stück*
    • FWB34S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, H:500xB:1050xT:161mm, QuickConnect

      CHF 766.00  / Stück*
    • FWB34T1S

      Feldverteiler AP, univers, IP30, SKII, 500x1050x161mm, 144PLE, ohne Tür, QC

      CHF 610.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      469 mm
    • Breite
      498 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Produkt­farbe
      Rein­weiss
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP44
    • Schlies­sungstyp
      Ohne Schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ150N
    PDF
    RoHS Report FZ150N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ150N | Hager Schweiz

      Produktbild FZ150N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ150N | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FZ150N

      Tür, univers, links, transparent, für Schrank H:500xB:1050mm

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FZ106N - Klarsichttür rechts Hager univers für Wandschrank FP52 800×550mm
      FZ106N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
      Preis*
      CHF 195.00
      / Stück *
      CHF 195.00
      / Stück *
    • 2
      FZ104N - Klarsichttür rechts Hager univers für Wandschrank FP42 650×550mm
      FZ104N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
      Preis*
      CHF 167.00
      / Stück *
      CHF 167.00
      / Stück *
    • 3
      FZ102N - Klarsichttür rechts Hager univers für Wandschrank FP72 1100×550mm
      FZ102N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
      Preis*
      CHF 260.00
      / Stück *
      CHF 260.00
      / Stück *
    • 4
      FZ714 - Verbindungssatz, univers, für Sockel
      FZ714
      Verbindungssatz, univers, für Sockel
      Preis*
      CHF 9.90
      / Stück *
      CHF 9.90
      / Stück *
    • 5
      FZ401 - Verschlussstopfen Hager univers Reparaturset
      FZ401
      Verschlußstopfen, univers, Reparaturset
      Preis*
      CHF 14.40
      / Stück *
      CHF 14.40
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group