Blendrahmen,universZ,5-feldig,für Schrankgröße500x1300mm FZ015B

EAN-Nr.
3250612777709
E-nr.
822 833 044
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
CHF 251.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Geschraubt
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    13 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    552 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    1352 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    rein­weiß RAL 9010
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    5
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.