Tür,univers,rechts,Media, 950x550mm • FZ014FM2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
  • Feld­ver­teiler Unter­putz
  • FZ014FM2

Tür rechts Hager univers 519×919×12mm IP30 weiss

FZ014FM2

  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Tür rechts Hager univers 519×919×12mm IP30 weiss FZ014FM2

EAN-Nr.
3250611004455
E-nr.
822 993 814
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
Preis*
273.00 CHF
/ Stück *
 273.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schliess­system 8 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Schliess­system
  • FZ226

    Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54

     10.60 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ451

    Schließung, univers, Vierkantverschluß, 7mm

     26.00 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ530

    Schließung, univers, T-Griff

     75.70 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ531

    Schließung, univers, T-Griff, abschließbar, EK333

     129.50 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ532

    Schließung, univers, Klinkengriff

     107.50 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ533

    Schließung, univers, Klinkengriff, abschließbar, EK333, mit 2 Schlüsseln

     162.50 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ535

    Schließung, univers, Schwenkhebelgriff, plombierbar

     115.50 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ597

    Schließung, univers, für IP43 Schränke, mit 2 Schlüsseln, Schließ-Nr. 1242E

     16.80 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    919 mm
  • Breite
    519 mm
  • Tiefe
    12 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Art der Schranktür
    Teiltür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Klapp­griff mit Vorreiber
  • Anzahl der Schlösser
    0
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiss
  • Werk­stoff
    Metall, Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Archi­tektur
  • Posi­tion Schranktür
    Rechts
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP3X
  • Schlies­sungstyp
    Stan­gen­schloss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration FZ014FM2 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ014FM2 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FZ014FM2 | Hager Schweiz

    Produktbild FZ014FM2

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2023-07-05 | Hager Schweiz

    Montageanleitung International 2023-07-05

    PDF
    756,29 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    FWB31S - AP-Verteiler Hager univers 3-reihig 36TE Tür IP44 300×500×160mm
    FWB31S
    Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 36PLE, H:500xB:300xT:161mm, QuickConnect
    Preis*
     284.00 CHF
    / Stück *
     284.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    FWB31T1S - AP-Verteiler Hager univers 3-reihig 36TE IP30 300×500×160mm
    FWB31T1S
    Feldverteiler AP, univers, IP30, SKII, 500x300x161mm, 36PLE, ohne Tür, QC
    Preis*
     210.00 CHF
    / Stück *
     210.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    FWB32S - AP-Verteiler Hager univers 3-reihig 72TE Tür IP44 550×500×160mm
    FWB32S
    Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 72PLE, H:500xB:550xT:161mm, QuickConnect
    Preis*
     432.00 CHF
    / Stück *
     432.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    FWB32T1S - AP-Verteiler Hager univers 3-reihig 72TE IP30 550×500×160mm
    FWB32T1S
    Feldverteiler AP, univers, IP30, SKII, 500x550x161mm, 72PLE, ohne Tür, QC
    Preis*
     361.00 CHF
    / Stück *
     361.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    FWB33S - AP-Verteiler Hager univers 3-reihig 108TE Tür IP44 800×500×160mm
    FWB33S
    Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 108PLE, H:500x800xT:161mm, QuickConnect
    Preis*
     567.00 CHF
    / Stück *
     567.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group