The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Feld­ver­teiler Unter­putz
    • FZ013FM
    Tür rechts geschlitzt Hager univers, Breite 269 mm, Höhe 919 mm, Tiefe 12 mm, Schutzart IP30, Farbe weiss
    EAN-Nr.
    7611912539392
    E-nr.
    822 993 704
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F3
    • Feld­ver­teiler Unter­putz

    Tür rechts geschlitzt Hager univers 269×919×12mm IP30 weiss FZ013FM

    Preis*
     188.00 CHF
    / Stück *
     188.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür rechts geschlitzt Hager univers 269×919×12mm IP30 weiss

    FZ013FM

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schliess­system 8 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schliess­system
    • FZ597

      Schließung, univers, für IP43 Schränke, mit 2 Schlüsseln, Schließ-Nr. 1242E

       17.15 CHF  / Stück*
    • FZ451

      Schließung, univers, Vierkantverschluß, 7mm

       26.40 CHF  / Stück*
    • FZ226

      Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54

       10.75 CHF  / Stück*
    • FZ530

      Schließung, univers, T-Griff

       76.90 CHF  / Stück*
    • FZ531

      Schließung, univers, T-Griff, abschließbar, EK333

       131.50 CHF  / Stück*
    • FZ532

      Schließung, univers, Klinkengriff

       109.00 CHF  / Stück*
    • FZ533

      Schließung, univers, Klinkengriff, abschließbar, EK333, mit 2 Schlüsseln

       165.00 CHF  / Stück*
    • FZ535

      Schließung, univers, Schwenkhebelgriff, plombierbar

       117.50 CHF  / Stück*

    Passend zu

    • FWU61L

      Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x315x115mm

       256.00 CHF  / Stück*
    • FZ061F

      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU61.

       146.50 CHF  / Stück*
    • FWU61S1

      Feldverteiler UP 72PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:957x315x115mm

       526.00 CHF  / Stück*
    • FWB61D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 72PLE, 1x6 Reihen 950x300x161mm, leer o. Tür

       146.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      919 mm
    • Breite
      269 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Teiltür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Produkt­farbe
      Rein­weiss
    • Werk­stoff
      Metall, Kunst­stoff
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Rechts
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP3X
    • Schlies­sungstyp
      Stan­gen­schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Schlüssel
      1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FZ013FM
    PDF
    Hager RoHS Report FZ013FM
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ013FM | Hager Schweiz

      Produktbild FZ013FM

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ013FM | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FZ013FM

      Tür,univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 950x300mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2023-07-05 | Hager Schweiz

      Montageanleitung International 2023-07-05

      PDF
      756,29 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      UM41UK - Telekommfeld Hager mit Montageplatten 4-reihig 600×250mm
      UM41UK
      Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen, 600x250mm
      Preis*
       117.50 CHF
      / Stück *
       117.50 CHF
      / Stück *
    • 2
      FZ002NM2 - Tür rechts Hager Media AP 519×469×12mm IP30 reinweiss
      FZ002NM2
      Tür univers rechts, Media, geschloss., RAL 9010, für Schrank IP44 500x550mm
      Preis*
       164.00 CHF
      / Stück *
       164.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      FZ022NM2 - Tür rechts Hager Media AP 519×1069×12mm IP30 reinweiss
      FZ022NM2
      Tür, univers, rechts, Multimedia geschlossen RAL9010, f.Schrank IP44 1100x550mm
      Preis*
       303.00 CHF
      / Stück *
       303.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      UM31UK - Telekommfeld Hager mit Montageplatten 3-reihig 450×250mm
      UM31UK
      Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen, 450x250mm
      Preis*
       105.50 CHF
      / Stück *
       105.50 CHF
      / Stück *
    • 5
      UM61UK - Telekommfeld Hager mit Montageplatten 6-reihig 900×250mm
      UM61UK
      Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen, 900x250mm
      Preis*
       141.50 CHF
      / Stück *
       141.50 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group