The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Feld­ver­teiler Unter­putz
    • FZ002FM2
    Tür rechts Hager, Media, UP, Breite 519 mm, Höhe 469 mm, Tiefe 12 mm, Schutzart IP30, Farbe reinweiss, für FWU32/FWU33
    EAN-Nr.
    3250612780549
    E-nr.
    822 990 684
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F3
    • Feld­ver­teiler Unter­putz

    Tür rechts Hager Media UP 519×469×12mm IP30 reinweiss FZ002FM2

    Preis*
    CHF 167.00
    / Stück *
    CHF 167.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür rechts Hager Media UP 519×469×12mm IP30 reinweiss

    FZ002FM2

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schliess­system 5 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schliess­system
    • FZ451

      Schließung, univers, Vierkantverschluß, 7mm

      CHF 27.75  / Stück*
    • FZ226

      Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54

      CHF 11.45  / Stück*
    • FZ531

      Schließung, univers, T-Griff, abschließbar, EK333

      CHF 140.00  / Stück*
    • FZ533

      Schließung, univers, Klinkengriff, abschließbar, EK333, mit 2 Schlüsseln

      CHF 175.50  / Stück*
    • FZ535

      Schließung, univers, Schwenkhebelgriff, plombierbar

      CHF 125.00  / Stück*

    Passend zu

    • FWU32L

      Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 507x565x115mm

      CHF 255.00  / Stück*
    • FZ032F

      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU32..

      CHF 133.00  / Stück*
    • FWB34D1

      Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 144PLE, 4x3Reihen 500x1050x161mm, leer ohne Tür

      CHF 341.00  / Stück*
    • FWB32D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 72PLE, 2x3Reihen 500x550x161mm, leer ohne Tür

      CHF 194.50  / Stück*
    • FWB33D1

      Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 108PLE, 3x3Reihen 500x800x161mm, leer ohne Tür

      CHF 271.00  / Stück*
    • FWU32S1

      Feldverteiler UP 72PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:507x565x115mm

      CHF 547.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      469 mm
    • Breite
      519 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Produkt­farbe
      Rein­weiss
    • Werk­stoff
      Metall, Kunst­stoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP43
    • Schlies­sungstyp
      Stan­gen­schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2
    • Anzahl Schlüssel
      1

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FZ002FM2
    PDF
    Hager RoHS Report FZ002FM2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ002FM2 | Hager Schweiz

      Produktbild FZ002FM2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ002FM2 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FZ002FM2

      Tür,univers, rechts, Media, geschlossen, 90SL RAL9010,für Schrank IP43 500x550mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager Schweiz

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Handbuch

      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Schweiz

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FZ052F - Blendrahmen Hager univers 603×853×13mm IP00 weiss für FW52U..
      FZ052F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU52.
      Preis*
      CHF 140.00
      / Stück *
      CHF 140.00
      / Stück *
    • 2
      FZ042F - Blendrahmen Hager univers 603×703×13mm IP00 weiss für FW42U..
      FZ042F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU42..
      Preis*
      CHF 140.00
      / Stück *
      CHF 140.00
      / Stück *
    • 3
      FZ051F - Blendrahmen Hager univers 353×853×13mm IP00 weiss für FW51U..
      FZ051F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU51.
      Preis*
      CHF 133.00
      / Stück *
      CHF 133.00
      / Stück *
    • 4
      FZ041F - Blendrahmen Hager univers 353×703×13mm IP00 weiss für FW41U..
      FZ041F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU41..
      Preis*
      CHF 133.00
      / Stück *
      CHF 133.00
      / Stück *
    • 5
      FZ053F - Blendrahmen Hager univers 853×853×13mm IP00 weiss für FW53U..
      FZ053F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU53.
      Preis*
      CHF 156.00
      / Stück *
      CHF 156.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group