Tür rechts Hager 519×469×12mm IP30 reinweiss FZ002F1
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schliesssystem 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe469 mm
-
Breite519 mm
-
Tiefe12 mm
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Anzahl Schranktüren1
-
Art der SchranktürAnschlagtür
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
ProduktfarbeReinweiss
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
-
Schutzart IPIP30
-
SchliessungstypStangenschloss
-
Anzahl Felder2
-
Anzahl Schlüssel1
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ002F1
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FZ002F1
Tür, univers FW, rechts, geschlossen, 90SL RAL9010, für Schrank IP30 500x550mm
PDF -
Montageanleitung
Mounting instruction for door latch FZ598
90SL / univers FW / FW2
PDF756,29 kB -
Handbuch
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB