UP-Verteiler Hager univers 5-reihig 120TE Tür IP30 550×800×110mm FWU52S1
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Scharnier für Verteilersysteme 1 product.page.accessories.products-available -
Tür/Bedienfeld 6 product.page.accessories.products-available -
Kennzeichnungsmaterial 1 product.page.accessories.products-available -
Montagezubehör 3 product.page.accessories.products-available -
Abdeckleiste 1 product.page.accessories.products-available -
Schliesssystem 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungseinführungen4
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufUnterputz, Hohlwand
-
Nennstrom125 A
-
Anzahl der Schienen10
-
Anzahl Reihen5
-
Anzahl Felder2
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module120
-
Höhe853 mm
-
Breite603 mm
-
Tiefe125 mm
-
Einbauhöhe802 mm
-
Einbaubreite560 mm
-
Einbautiefe112 mm
-
Breite in Teilungseinheiten24
-
Anzahl Schranktüren1
-
Ausführung des HandgriffesKlinke
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stossfestigkeit IKIK09
-
Schutzart IPIP30
-
SchliessungstypOhne Schloss
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWU52S1
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt FWU52S1
Feldverteiler UP 120PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:807x565x115mm
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D
Montageanleitung International 2021-12-08
PDF11,44 MB
Mounting instruction for door latch FZ598
90SL / univers FW / FW2
PDF756,29 kB -
Software
BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,27 MBBIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,24 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,24 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,27 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,26 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,27 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,25 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,27 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,37 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,35 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,38 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,36 MBRange FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MBRange FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System no hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MB -
Dokumentationen
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Normen & Umweltinformationen
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB