Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x260mm L=1m verzinkt FWK3E992600VERZ

EAN-Nr.
4012740889940
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2
Preis*
CHF 321.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    Extra Kupp­lungen
Abmes­sungen
  • Höhe innen
    102 mm
  • Kanal­höhe
    142 mm
  • Länge
    1000 mm
  • Breite Einbaumaß
    259 mm
  • Kanal­breite
    300 mm
  • Abstand Boden­lo­chung in Kanal­rich­tung
    500 mm
  • Abstand Boden­lo­chung quer zur Kanal­rich­tung
    200 mm
Kapa­zität
  • Max. Leitungs­be­le­gung Ø 11 mm – Füll­grad 0.5
    107
Deckel, Tür
  • Decke­l­aus­füh­rung
    vormon­tiert
Werk­stoff
  • Farbe
    verzinkt
  • Werk­stoff­gruppe
    Stahl, Gips
  • Ober­fläche
    verzinkt
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Mit Boden­lo­chung
Kabel
  • Lich­ter/in­nerer Quer­schnitt
    26418 mm²
Ausstat­tung
  • Anzahl der festen Trenn­wände
    0
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    0
  • Klam­mern pro Meter
    0
Normen
  • Prüf­in­stitut
    Dort­mund
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Prüf­norm Brand­schutz­ka­nal­sys­teme
    DIN 4102-12
  • Klas­si­fi­zie­rungs­norm Brand­schutz­ka­nal­sys­teme
    DIN 4102-12
  • Feuer­wi­der­stands­klasse
    E 30
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.