Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 60PLE, H:800xB:300xT:161mm, QuickConnect FWB51S

EAN-Nr.
3250612735716
E-nr.
822 150 214
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
Preis*
CHF 321.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Aufputz / Aufbau
Funk­tion
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
  • Absi­che­rung Haupt­schalter als Einspei­se­gerät
    Nein
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    60
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Multi­media
    Nein
Strom
  • Nenn­strom
    125 A
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    161 mm
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    165 mm
  • Innen­tiefe
    156 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    800 mm
  • Monta­ge­höhe
    800 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    300 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    12
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    1 mm
Deckel, Tür
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Deckel Art
    mit Ausschnitt
  • Türver­rie­ge­lung
    ohne
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Art der Abde­ckung
    Tür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Kupfer­ge­wicht des Produktes
    0.042 kg
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    4
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    5
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Schlüssel
    1
  • Anzahl Hutschienen
    5
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Ja
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    2
  • Erwei­te­rung möglich
    Ja
  • Erdungs­klem­men­block
    Ja
  • Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Ja
  • Signal­durch­las­sende Tür
    Nein
Normen
  • GWT Glüh­draht­test
    750 °C
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
  • Schütz­klasse nach IEC-61140
    II
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.