Feldverteiler UP,univers FW, 84PLE,IP30,SKII,leer,Nischenmaße 1102x305x110mm FW71UD1

EAN-Nr.
3250612733361
E-nr.
822 750 504
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    84
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    110 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    1100 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    300 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    7
  • Anzahl Felder
    1
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.