Schrank, univers, IP54, SK I, H1400 x B1050 x T275, 432 PLE FT94E

EAN-Nr.
3250612702251
VPE
1 Stück

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    432
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    275 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    1400 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    1050 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    36
  • Anzahl Felder
    4
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP54

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.