Schrank, univers, IP54, SK II, H950 x B800 x T275, 216 PLE FT63S

EAN-Nr.
3250612701407
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    216
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    275 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    950 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    800 mm
Deckel, Tür
  • Deckel Art
    mit Ausschnitt
  • Türver­rie­ge­lung
    mit Schlüs­sel­loch
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    6
  • Anzahl Felder
    3
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Nein
  • Erwei­te­rung möglich
    Nein
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP54

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.