Schrank, univers, IP55/II, 1850x300x275mm + 100mm Sockel FR21S1

EAN-Nr.
3250616003934
E-nr.
834 574 106
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
CHF 1’273.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Boden­be­fes­ti­gung
Funk­tion
  • Über­span­nungs­schutz
    Nein
  • Deckel mit Über­druck­ent­las­tung
    Nein
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    144
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Blit­schutz
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    690V
Strom
  • Nenn­strom
    800 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    275 mm
  • Innen­tiefe
    275 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    1950 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    300 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    24
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    1.5 mm
Deckel, Tür
  • Deckel Mate­rial Dicke
    1.5 mm
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Deckel Art
    geschlossen
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Art der Abde­ckung
    Tür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau
  • Farbe
    grau
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
  • Ober­fläche
    matt
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    12
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Schlüssel
    1
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    2
  • Erwei­te­rung möglich
    Ja
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    IK10
  • Schutzart
    IP55
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
  • Funk­ti­ons­er­halt
    -

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.