Schrank, univers, QS, IP30/II, 500x1300x205mm, leer FP35Q1S

EAN-Nr.
3250612671397
E-nr.
834 541 056
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
CHF 406.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Deckel mit Über­druck­ent­las­tung
    Nein
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    180
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Blit­schutz
    Nein
Strom
  • Nenn­strom
    250 A
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    205 mm
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    205 mm
  • Innen­tiefe
    130 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    500 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    1300 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    60
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    1 mm
Deckel, Tür
  • Deckel Mate­rial Dicke
    1 mm
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Deckel Art
    mit Ausschnitt
  • Türf­lügel
    ohne
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    3
  • Anzahl Felder
    5
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    10
  • Erwei­te­rung möglich
    Ja
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    IK07
  • Schutzart
    IP30
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
  • Funk­ti­ons­er­halt
    -
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.