EAN-Nr.
3250610673553
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
CHF 219.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    208
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    80 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    1200 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    550 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
  • Werk­stoff
    Stahl
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    8
  • Anzahl Hutschienen
    8
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Nein
  • Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld
    24
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.