Funktionsrahmen, orion plus, 222M, 950x800mm, System C FL998A

EAN-Nr.
3250610673485
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
CHF 181.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    222
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    120 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    950 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    800 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    6
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Hutschienen
    6
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Nein
  • Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld
    18
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.