Funktionsrahmen, orion plus, 110M, 800x500mm, System C FL995A

EAN-Nr.
3250610673454
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 131.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    110
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    80 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    800 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    500 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    5
  • Anzahl Hutschienen
    5
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Ja
  • Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld
    12
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.