Funktionsrahmen, orion plus, 48M, 500x400mm, System C FL992A

EAN-Nr.
3250610673423
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 86.30
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    54
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    120 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    500 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    400 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
  • Farbe
    licht­grau  
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    3
  • Anzahl Hutschienen
    3
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Nein
  • Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld
    9
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.