EAN-Nr.
3250612621194
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
CHF 20.90
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    87 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    23 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    113 mm
Deckel, Tür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schlüssel
Werk­stoff
  • Farbe
    metallic
Ausstat­tung
  • Mit Hänge­schloss­ver­rie­ge­lung
    Nein
  • Mit Knebel
    Ja
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.