Funktionsrahmen, orion plus, 54M, 500x400mm, System+S FL982A

EAN-Nr.
3250610672334
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
CHF 87.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    54
Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    500 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    400 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
  • Ober­fläche
    send­zi­mir­ver­zinkt
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    3
  • Anzahl Hutschienen
    3
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Nein
  • Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld
    10
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.