Funktionsrahmen, orion plus, 24M, 350x300mm, Metall, System+S FL979A

EAN-Nr.
3250610679791
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 66.10
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    24
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    120 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    330 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    280 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    2
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Hutschienen
    2
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Ja
  • Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld
    7
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.