Doppelter Flügelschliesseinsatz,orion plus, 3mm für Griff FL75Z FL75Z

EAN-Nr.
3250619176659
VPE
5 PCEs
Rabattgruppe
F6

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    35 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    25 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    40 mm
Deckel, Tür
  • Türsch­lies­sungstyp
    3 mm Doppel­bart­ver­schluß
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
Ausstat­tung
  • Mit Hänge­schloss­ver­rie­ge­lung
    Nein
  • Mit Knebel
    Ja
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.