Schliesseinsatz, orion plus, 8mm, dreieckig, für Griff FL74Z FL74Z

EAN-Nr.
3250619176642
VPE
5 PCEs
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 12.85
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    105 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    60 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    80 mm
Deckel, Tür
  • Türsch­lies­sungstyp
    3 Kant 8mm
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schlüssel
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
Ausstat­tung
  • Mit Hänge­schloss­ver­rie­ge­lung
    Nein
  • Mit Knebel
    Ja
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.