Montageplatte, orion.plus, 735x745x6mm, Kunststoff FL561E

EAN-Nr.
3250610673041
VPE
2 PCEs
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 133.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    6 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    735 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    745 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    send­zi­mir­ver­zinkt
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.