Schrank,orion plus,Standschrank,600x850x300mm, single Polyester FL525B

EAN-Nr.
3250610676257
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
CHF 824.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Deckel mit Über­druck­ent­las­tung
    Nein
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    111
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Blit­schutz
    Nein
Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    300 mm
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    300 mm
  • Innen­tiefe
    300 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    600 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    850 mm
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    1.5 mm
Deckel, Tür
  • Türsch­lies­sungstyp
    7 mm Drei­kant
  • Deckel Art
    geschlossen
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Art der Abde­ckung
    Tür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Ja
Einstel­lungen
  • Schranktyp
    Wand­schrank
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    3
  • Anzahl Schlüssel
    1
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    0
  • Erwei­te­rung möglich
    Ja
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    IK10
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • REACH konform
    Nein
  • Funk­ti­ons­er­halt
    -
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.