Schrank,orion plus, Wandschrank,550x600x300mm, single Polyester FL500B

EAN-Nr.
3250610676004
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
CHF 657.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Deckel mit Über­druck­ent­las­tung
    Nein
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    0
Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    300 mm
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    300 mm
  • Innen­tiefe
    300 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    550 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    600 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    23
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    1.5 mm
Deckel, Tür
  • Türsch­lies­sungstyp
    7 mm Drei­kant
  • Deckel Art
    geschlossen
  • Türver­rie­ge­lung
    mit Schlüs­sel­loch
  • Art der Abde­ckung
    Tür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
  • Farbe
    licht­grau  
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Ja
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    0
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    3
  • Anzahl Schlüssel
    1
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Ja
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    0
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.