Montageplatte, orion.plus, 1230x743x2mm, Metall FL483A

EAN-Nr.
3250610671603
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
CHF 93.70
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    2 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    1230 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    743 mm
Werk­stoff
  • Ober­fläche
    verzinkt
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    10
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.