Montageplatte, orion.plus, 330x243x2mm, Metall FL473A

EAN-Nr.
3250610671504
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
CHF 41.80
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    2 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    330 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    243 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    metallic
  • Ober­fläche
    send­zi­mir­ver­zinkt
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.