EAN-Nr.
3250610671221
E-nr.
834 970 456
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
CHF 36.45
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    37
Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    150 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    800 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    1
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Hutschienen
    1
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Nein
  • Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld
    3
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.