Ventilator,quadro system,IP54,32W,2403/h,inklusive Gitter FL214Z

EAN-Nr.
3250619272146
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 188.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    121 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    250 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    250 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
  • Farbe
    licht­grau  
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP54
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.