Ventilator,quadro system,IP54,20W,115m3/h,inklusive Gitter FL212Z

EAN-Nr.
3250619272122
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
CHF 144.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    113 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    250 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    250 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.