Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 950X800X300mm FL128A

EAN-Nr.
3250610670569
E-nr.
834 301 186
VPE
1 Stück
CHF 425.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Deckel mit Über­druck­ent­las­tung
    Nein
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    222
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Blit­schutz
    Nein
Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    300 mm
  • Innen­tiefe
    300 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    950 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    800 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    37
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    2 mm
Deckel, Tür
  • Türsch­lies­sungstyp
    7 mm Drei­kant
  • Verrie­gelbar
    Ja
  • Anzahl der Schlösser
    2
  • Deckel Art
    geschlossen
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Art der Abde­ckung
    Deckel
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Einstel­lungen
  • Schranktyp
    Wand­schrank
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    6
  • Anzahl Schlüssel
    2
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    2
  • Erwei­te­rung möglich
    Ja
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    IK10
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Funk­ti­ons­er­halt
    -

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.