Orion Schrank,Stahlblech Schutzklasse I,650X400X200mm FL117A

EAN-Nr.
3250610670514
E-nr.
834 301 076
VPE
1 Stück
Preis*
CHF 219.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Deckel mit Über­druck­ent­las­tung
    Nein
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    64
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Blit­schutz
    Nein
Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    200 mm
  • Innen­tiefe
    200 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    650 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    400 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    16
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    2 mm
Deckel, Tür
  • Türsch­lies­sungstyp
    7 mm Drei­kant
  • Verrie­gelbar
    Ja
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Deckel Art
    geschlossen
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
  • Farbe
    licht­grau  
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    4
  • Anzahl Felder
    0
  • Anzahl Schlüssel
    2
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    2
  • Erwei­te­rung möglich
    Ja
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    IK10
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Funk­ti­ons­er­halt
    -

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.