Wandgehäuse LEXAN Tür 600x600x210mm • FL028TW | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
    witty Ladelösungen
    Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
    Zu witty
    Zum Konfigurator
    • Lösungen
    • Wohnbau
      Für höchste Desi­gnan­sprüche
      Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
      zu kallysto
    • Zweckbau
      Ein System. Viele Möglich­keiten
      Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
      Mehr zu uniway
    • Infrastruktur
      Die offene Leistungsschalterreihe hw+
      Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
      Mehr erfahren
    • Energiemanagement
      Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
      witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
      zu witty pro
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
    Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
    Referenzen entdecken
    • Wissen
    • Referenzen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Trainings
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Kundencenter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Newsletter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Alle ansehen
  • Support
    Download-Center
    Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
    Zum Download-Center
    • Support
    • Tech­ni­sches Support Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Tools, Apps, Software
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Kataloge und Broschüren
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Download-Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Zertifikate
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Partner
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Arbeiten bei Hager
    Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
    Mehr erfahren
    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Arbeiten bei Hager
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Kontakt
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Konto
  • Katalog
  • FL028TW
Veraltet
FL028TW -
FL028TW -
Veraltet

FL028TW

FL028TW -
Veraltet
FL028TW -

FL028TW

EAN-Nr.
3250612514472
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    600 mm
  • Breite
    600 mm
  • Tiefe
    210 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    1,50 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP66
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK08
Ausstat­tung
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    0
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Edel­stahl
  • Ober­fläche
    Geschliffen
  • Werk­stoff
    Edel­stahl
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration FL028TW (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FL028TW (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FL028TW | Hager Schweiz

    Produktbild FL028TW

  • BIM Revit Objekte

    Bild Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,08 MB
    Bild Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,18 MB
    Bild Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,09 MB
    Bild Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,19 MB
    Bild Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,09 MB
    Bild Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,18 MB
    Bild Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,09 MB
    Bild Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,19 MB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group