Brandschutzschrank, univers, 748 x 648 x 349 mm, 90 Minuten FB42SE

EAN-Nr.
3250616003439
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F6
CHF 2’863.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Aufputz / Aufbau
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    96
Strom
  • Nenn­strom
    250 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    349 mm
  • Innen­tiefe
    240 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    748 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    648 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    24
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    70 mm
Deckel, Tür
  • Deckel Mate­rial Dicke
    22 mm
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Deckel Art
    geschlossen
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Art der Abde­ckung
    Tür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau
  • Farbe
    grau
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
  • Werk­stoff
    Mate­ri­a­lmix
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    4
  • Anzahl Schlüssel
    1
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    4
  • Erwei­te­rung möglich
    Nein
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    IK10
  • Schutzart
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.