Brandschutz Kleinverteiler, F90, 450x540x148mm FB3008SN

EAN-Nr.
3250616002777
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F6
Preis*
CHF 775.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Aufputz / Aufbau
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    0
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Blit­schutz
    Nein
Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    84 mm
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    148 mm
  • Innen­tiefe
    84 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    450 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    540 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    1
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    20 mm
  • Einbaubreite
    300 mm
Deckel, Tür
  • Deckel Mate­rial Dicke
    20 mm
  • Verrie­gelbar
    Nein
  • Deckel Art
    geschlossen
  • Türf­lügel
    ohne
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Mate­ri­a­lmix
  • Ober­fläche
    bedruckt
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    0
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Ja
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    1
  • Erwei­te­rung möglich
    Nein
  • Erdungs­klem­men­block
    Nein
  • Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Signal­durch­las­sende Tür
    Nein
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    IK10
  • Schutzart
    IP41
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Funk­ti­ons­er­halt
    -

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.