Standschrank, univers, IP54, SK II, 1850 x 550 x 275 mm, 288 PLE FA22S

EAN-Nr.
3250612510184
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Einzel und Reihen­auf­stel­lung
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    48
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    275 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    1850 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    550 mm
Deckel, Tür
  • Deckel Art
    mit Ausschnitt
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    12
  • Anzahl Felder
    2
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Nein
  • Erwei­te­rung möglich
    Nein
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP54

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.