EAN-Nr.
3250612469963
E-nr.
528 610 882
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
E2

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Funk­tion
  • Schalt­zy­klen
    min. 50000
  • Funk­tion
    Funk­ti­o­nen: ansprech­ver­zö­gernd, rück­fall­ver­zö­gernd, ein-/aus­schalt­wi­schend, impuls­for­mend, symme­trisch blin­kend, Kontakt offen/­ge­schlossen
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    1
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    12 ... 48 V=/12 ... 230 V~
  • Frequenz
    50/60 Hz
Strom
  • Max. Strom (cos phi 0,6)
    5 A
  • Schalt­strom bei cos φ = 0,6
    max. 5 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    58 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    85 mm
  • Länge
    64 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    17.5 mm
  • Breite Reihen­ein­bau­gerät (REG)
    1 TE
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme
    15 VA
  • Leis­tungs­auf­nahme (Betrieb)
    15 VA
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    2 W
  • Verlust­leis­tung bei Voll­last
    ≈ 2 W
  • Verlust­leis­tung pro Spule
    0.5 W
Leucht­stoff­lampen Steu­e­rung
  • Leucht­stoff­lampen
    max. 600 VA
LED Steu­e­rung
  • LED
    mit LED zur Betriebs­zu­stands­an­zeige
Glüh­lampen Steu­e­rung
  • Max. Glüh­lam­pen­last
    450 W
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    max. 450 W
Montage
  • Monta­geart
    DIN-­Schiene (REG)
  • Monta­geart
    zur Montage auf DIN-Hut­schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 6mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1,5 - 10mm²
  • Leiter­quer­schnitt (fle­xi­bel)
    1…6 mm²
  • Leiter­quer­schnitt (starr)
    1.5…10 mm²
  • Kontaktan­zahl
    1
  • Kontaktart
    1W
Einstel­lungen
  • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
    0,1 s... 10 h
  • Nach­lauf­zeit, einstellbar
    0.1 s…10 h
  • Einstel­lungen
    mit 2 Poten­zio­me­tern zur Einstel­lung der Verzö­ge­rungs­zeit
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20…50 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40…70 °C
Hinweis
  • Beson­derer Hinweis­text
    Hinweis: Nicht geeignet zum Anschluss an Sicher­heit­klein­span­nungs­kreise (SELV).
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.